Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 85kA FTC HST250NR
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 7 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 7 Produkte verfügbar -
Adapter für Zusatzkabel 3 Produkte verfügbar -
Elektrisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690 V AC IEC60947-26 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-26 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947238,30 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöserENERGY
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom45 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Schutzart IPIP4X
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
VerriegelbarJa
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe165 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe97 mm
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers150 - 2500 A
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HST250NR
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HST250NR
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 85kA FTC
PDF -
Betriebsanleitung
Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB
Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB
Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Operating manual International 2020-09-21
Betriebsanleitung International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für HETxx, HEUxx, HHSxx, HHTxx, HMIxx, HMSxx, HMTxx, HMUxx, HNSxx, HNTxx, HNUxx, HTC1xx - Leistungsschalter h3+/h3 (multi-language, Stand: 09.2019)
Montageanleitung International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP Dateien International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Handbuch
Handbook it-IT 2017-09-21
Handbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)
Handbuch fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF461,97 kB