Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 85kA FTC HST250DR
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 5 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 7 Produkte verfügbar -
Adapter für Zusatzkabel 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947310,20 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947303,30 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947296,30 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947289,10 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947281,70 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947274,10 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947266,30 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947258,30 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947250 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947241,40 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947232,50 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947223,30 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947213,70 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöserTM A/A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom50,70 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Schutzart IPIP4X
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
VerriegelbarJa
-
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn0.63, 0.8, 1
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe165 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe97 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)4 mm, 8.5 mm, 25 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)4 mm, 8.5 mm, 25 mm
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient6, 7, 8, 9, 10
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme12 - 12 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme12 - 12 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HST250DR
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HST250DR
Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 85kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP Dateien International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Handbuch
Handbook it-IT 2017-09-21
Handbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)
Handbuch fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF461,97 kB