Differenzstromwächter Hager HR526 30…30000mA 0…5s Typ A HR526
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Wandler 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Torroide: Zulässige Überlastung30 kA/100 ms
-
Erforderliche Wandler für FehlerstromschutzJa
-
Typ des FehlerstromschutzesA HI
-
Differenzialschutzverzögerung0,1 s
-
Verzögerungszeit einstellbarJa
-
Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HR526
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HR526
Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige Typ A
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2023-09-01
PDF1,39 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-09
PDF356,21 kB