The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • HR441
    EAN-Nr.
    3250614569111
    E-nr.
    531 477 340
    VPE
    1 Stück

    Differenzstromwächter Hager HR441 30…3000mA 0…1s Typ A HR441

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Differenzstromwächter Hager HR441 30…3000mA 0…1s Typ A

    HR441

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
    • Torro­ide: Zuläs­sige Über­las­tung
      30 kA/100 ms
    Ausstat­tung
    • Erfor­der­liche Wandler für Fehler­strom­schutz
      Nein
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A
    Einstel­lungen
    • Verzö­ge­rungs­zeit einstellbar
      Ja
    Abmes­sungen
    • Max. Länge der Verbin­dung zwischen Empfänger und Sender
      25 m und 50 m Twis­te­d-Pair-­Kabel

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration HR441
    PDF
    Hager RoHS Report HR441
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HR441 | Hager Schweiz

      Produktbild HR441

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HR441 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HR441

      Fehlerstromschutz-Relais 0.03-3A mit Zeitverzögerung/Wandler 35mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HR440 - Fehlerstromschutz-Relais 0,03-3A mit Zeitverzögerung/Wandler (DE-NO-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 03.2012) | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung für HR440 - Fehlerstromschutz-Relais 0,03-3A mit Zeitverzögerung/Wandler (DE-NO-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 03.2012)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      338,57 kB
    • Produktdatenblatt

      Bild UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Schweiz

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-11-22

      PDF
      145,54 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group