Leistungschalter h3+ P630 TM ADJ 4P4D 630A 25kA FTC HHW631DE
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
AOB MCCB Typ A 2 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 6 Produkte verfügbar -
Hilfs-Verriegelungskabel 2 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Handgriff mit Verriegelung für Leistungsschalter 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660 V AC IEC60947-27 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690 V AC IEC60947-27 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947687,30 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947673,40 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947659,20 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947644,80 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947614,90 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947599,30 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947583,40 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947567 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947550,10 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947532,70 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947514,70 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947496,10 A
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöserTM A/A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom145,2 W
-
Schutzart IPIP4X
-
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn0.63, 0.8, 1
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe260 mm
-
Breite185 mm
-
Tiefe150 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme18 - 18 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HHW631DE
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HHW631DE
Leistungschalter h3+ P630 TM ADJ 4P4D 630A 25kA FTC
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB