The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+
    • HHT251LR
    EAN-Nr.
    3250613212506
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    32
    • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+

    Leistungschalter h3+ P250 LSIG 4P4D N0-50-100% 250A 25kA FTC HHT251LR

    Preis*
    CHF 1’598.00
    / Stück *
    CHF 1’598.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungschalter h3+ P250 LSIG 4P4D N0-50-100% 250A 25kA FTC

    HHT251LR

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 2 Produkte verfügbar
    • AOB MCCB Typ A 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel
    • AOB MCCB Typ A
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Arbeitsstromaus­löser
    • HTC130H

      Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1, 20 m h3+

      CHF 41.35  / Stück*
    • HTL010H

      h3 + MIP zu USB Kabeladapter

      CHF 356.00  / Stück*
    • HBT250H

      FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar

      CHF 1’026.00  / Stück*
    • HBT250L

      FI-Block Alarm P250 4P 250A Idn adj

      CHF 1’015.00  / Stück*
    • HYT061H

      Klemmenabdeckung Unimes für P250 4P

      CHF 23.75  / Stück*
    • HYT257H

      Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P250 für UnimesH Combiway

      CHF 37.20  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      250 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
      25 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2
      2,50 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2
      2,50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690 V AC IEC60947-2
      6 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-2
      6 kA
    • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
      240 A
    • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
      200 A
    • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
      220 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Links
    Einstel­lungen
    • Strom­wert Ir1 Einstell­schieber
      90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      122,9 - 2500,0 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      12 - 12 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Funk­ti­onen
    • Auslöser
      LSIG
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      45 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      15 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      40000
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP4X
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      3
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      35 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 - 185 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Anschluss mit Kabel­schuh
    Kabel
    • Werk­stoff Kabel
      Kupfer, Alumi­nium
    Abmes­sungen
    • Höhe
      165 mm
    • Tiefe
      97 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    • Geeignet für FI-Block
      Ja
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Einspei­se­stelle
      Bidi­rek­ti­onal
    Elek­tri­scher Schutz
    • Über­last­schutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
      0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Ansprechwert (Isd)
      1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    Hager REACH declaration HHT251LR
    PDF
    Hager RoHS Report HHT251LR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HHT251LR | Hager Schweiz

      Produktbild HHT251LR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HHT251LR | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HHT251LR

      Leistungschalter h3+ P250 LSIG 4P4D N0-50-100% 250A 25kA FTC

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07 | Hager Schweiz

      Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07

      PDF
      7,32 MB
      Bild Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01 | Hager Schweiz

      Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
      Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Schweiz

      Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

      Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HETxx, HHTxx, HMTxx, HNTxx - Leistungschalter h3+ P250 LSIG (Stand: 06.2018) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für HETxx, HHTxx, HMTxx, HNTxx - Leistungschalter h3+ P250 LSIG (Stand: 06.2018)

      Montageanleitung International 2018-06-04

      PDF
      2,95 MB
      Bild Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)

      Montageanleitung International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • STEP Dateien

      Bild CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Schweiz

      CAD file for MCCB 250A 4P

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Handbuch it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Bild Technical catalogue | Hager Schweiz

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

      Handbuch fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

      Handbuch de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HMW631NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 3’353.00
      / Stück *
      CHF 3’353.00
      / Stück *
    • 2
      HMW630NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’859.00
      / Stück *
      CHF 2’859.00
      / Stück *
    • 3
      HMW401NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’759.00
      / Stück *
      CHF 2’759.00
      / Stück *
    • 4
      HMW400NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’343.00
      / Stück *
      CHF 2’343.00
      / Stück *
    • 5
      HMW251NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMW251NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’536.00
      / Stück *
      CHF 2’536.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group