The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+
  • HHT250DR
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 25kA FTC HHT250DR

EAN-Nr.
3250613211950
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
32
Preis*
 676.00 CHF
/ Stück *
 676.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 25kA FTC

HHT250DR

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Arbeitsstromaus­löser
  • HYT060H

    Klemmenabdeckung Unimes für P250 3P

     22.75 CHF  / Stück*
  • HYT257H

    Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P250 für UnimesH Combiway

     35.85 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    25 kA
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
    310,20 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
    303,30 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
    296,30 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
    289,10 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
    281,70 A
  • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
    274,10 A
  • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
    266,30 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
    258,30 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
    250 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
    241,40 A
  • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
    232,50 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
    223,30 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
    213,70 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 690 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    TM A/A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    50,70 W
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    40000
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 185 mm²
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Einstel­lungen
  • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
    0.63, 0.8, 1
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer, Alumi­nium
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für FI-Block
    Nein
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    165 mm
  • Breite
    105 mm
  • Tiefe
    97 mm
Elek­tri­scher Schutz
  • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
    6, 7, 8, 9, 10
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    12 - 12 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-25
PDF
14,81 MB
Hager REACH declaration HHT250DR
PDF
Hager RoHS Report HHT250DR
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HHT250DR | Hager Schweiz

    Produktbild HHT250DR

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HHT250DR | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt HHT250DR

    Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 25kA FTC

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)

    Montageanleitung International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • STEP Dateien

    Bild CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Schweiz

    CAD file for MCCB 250A 3P

    STEP Dateien International 2023-11-24

    STP
    640,83 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Handbuch it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Bild Technical catalogue | Hager Schweiz

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

    Handbuch fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

    Handbuch de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-25

    PDF
    349,41 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-25

    PDF
    461,97 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HMW631NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    HMW631NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    Preis*
     3’235.00 CHF
    / Stück *
     3’235.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HMW630NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    HMW630NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    Preis*
     2’759.00 CHF
    / Stück *
     2’759.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HMW401NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    HMW401NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    Preis*
     2’662.00 CHF
    / Stück *
     2’662.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HMW400NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    HMW400NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    Preis*
     2’261.00 CHF
    / Stück *
     2’261.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HMW251NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
    HMW251NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
    Preis*
     2’447.00 CHF
    / Stück *
     2’447.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group