Leistungschalter h3+ P250 TM 3x100A 25kA • HHT100DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalt- und Schutz­ge­räte
            • Leis­tungs­schalter
            • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+
            • HHT100DR
            HHT100DR - Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC
            HHT100DR - Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC

            Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC

            HHT100DR

            HHT100DR - Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC
            HHT100DR - Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC
            • Schalt- und Schutz­ge­räte

            Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 25kA FTC HHT100DR

            EAN-Nr.
            3250613211547
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            32
            Preis*
            409.00 CHF
            / Stück *
             409.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
            • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Arbeitsstromaus­löser
            • Klem­me­n­ab­de­ckung
            • HYT257H

              Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P250 für UnimesH Combiway

               35.85 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HYT060H

              Klemmenabdeckung Unimes für P250 3P

               22.75 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              100 A
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
              25 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
              35 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
              35 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
              25 kA
            • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
              129,60 A
            • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
              126,30 A
            • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
              122,90 A
            • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
              119,40 A
            • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
              115,80 A
            • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
              112 A
            • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
              108,20 A
            • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
              104,20 A
            • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
              100 A
            • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
              95,70 A
            • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
              91,10 A
            • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
              86,30 A
            • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
              81,20 A
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              3
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              Knebel
            • Gerä­te­bau­form
              Festeinbau
            • Posi­tion Neutral­leiter
              ohne Neutral­leiter
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
              8000 V
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              800 V
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              220 - 690 V
            Funk­ti­onen
            • Auslöser
              TM A/A
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              18 W
            Belast­bar­keit
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
              10000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
              40000
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP4X
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              35 - 150 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              35 - 185 mm²
            Abde­ckung, Tür
            • Verrie­gelbar
              Ja
            Einstel­lungen
            • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
              0.63, 0.8, 1
            Kabel
            • Werk­stoff Kabel
              Kupfer, Alumi­nium
            Kompa­ti­bi­lität
            • Geeignet für FI-Block
              Nein
            • Geeignet für DIN Schiene
              Nein
            • Geeignet für Vertei­ler­einbau
              Ja
            Abmes­sungen
            • Höhe
              165 mm
            • Breite
              105 mm
            • Tiefe
              97 mm
            Instal­la­tion, Montage
            • Einbau-/­An­schlus­sort
              Vorne
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              12 - 12 Nm
            Elek­tri­scher Schutz
            • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
              6, 8, 10, 13

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP Dokument International 2022-07-13
            PDF
            312,87 kB
            REACH declaration HHT100DR (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HHT100DR (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild HHT100DR | Hager Schweiz

              Produktbild HHT100DR

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)

              Montageanleitung International 2015-11-02

              PDF
              4,67 MB
            • STEP Dateien

              Bild CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Schweiz

              CAD file for MCCB 250A 3P

              STEP Dateien International 2023-11-24

              STP
              640,83 kB
            • Handbuch

              Bild Handbook International 26-08-2024 | Hager Schweiz

              Handbook International 26-08-2024

              Handbuch International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
              Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

              Handbook it-IT 2017-09-21

              Handbuch it-IT 2023-03-23

              PDF
              38,90 MB
              Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

              Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
              Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

              Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

              Handbuch fr-CH 2020-09-23

              PDF
              39,71 MB
              Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

              Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

              Handbuch de-DE 2020-01-29

              PDF
              42,20 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Schweiz

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-04-25

              PDF
              349,41 kB
              Bild Declaration | Hager Schweiz

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-04-25

              PDF
              461,97 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              HES025DC - Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
              HES025DC
              Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
              Preis*
               525.00 CHF
              / Stück *
               525.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              HES026DC - Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
              HES026DC
              Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
              Preis*
               670.00 CHF
              / Stück *
               670.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              HES040DC - Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
              HES040DC
              Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
              Preis*
               525.00 CHF
              / Stück *
               525.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              HES040GC - Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
              HES040GC
              Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
              Preis*
               695.00 CHF
              / Stück *
               695.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              HES040JC - Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
              HES040JC
              Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
              Preis*
               739.00 CHF
              / Stück *
               739.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group