Leistungschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 25kA CTC HHS100NC
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Adapter für Zusatzdatenkabel 10 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Hilfs-Netzwerkfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Elektrisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom100 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415 V AC IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690 V AC IEC60947-26 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-26 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947100 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöserENERGY
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom10,50 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Nominales Drehmoment6 - 6 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Schutzart IPIP4X
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 95 mm²
-
VerriegelbarJa
-
Werkstoff KabelKupfer
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Grundlegende Informationen, Energiemanagement für Geräte, Elektrische Messung, Detaillierte elektrische Messung, Allgemeine Diagnose, Netzwerkdiagnose, Betriebszustand, Softwarediagnose
-
DatenformateMODBUS (RTU)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen< 1 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
-
Höhe130 mm
-
Breite90 mm
-
Tiefe97 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers60 - 1000 A
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HHS100NC
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HHS100NC
Leistungschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 25kA CTC
PDF -
Bedienungsanleitung
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Bedienungsanleitung International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Betriebsanleitung
Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB
Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB
Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für HETxx, HEUxx, HHSxx, HHTxx, HMIxx, HMSxx, HMTxx, HMUxx, HNSxx, HNTxx, HNUxx, HTC1xx - Leistungsschalter h3+/h3 (multi-language, Stand: 09.2019)
Montageanleitung International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP Dateien International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Handbuch
Handbook it-IT 2017-09-21
Handbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)
Handbuch fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB