Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-50% 200A 70kA FTC HET202DR
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Adapter für Zusatzkabel 3 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 8 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom200 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947263,80 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947256,70 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947249,40 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947241,90 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947234,10 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947226,10 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947217,70 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947209 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947200 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947190,50 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947180,50 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947170 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947158,70 A
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöserTM A/A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom36 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Schutzart IPIP4X
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
VerriegelbarJa
-
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn0.63, 0.8, 1
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe165 mm
-
Breite140 mm
-
Tiefe97 mm
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient6, 8, 10, 12
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HET202DR
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HET202DR
Leistungschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-50% 200A 70kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP Dateien International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Handbuch
Handbook it-IT 2017-09-21
Handbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)
Handbuch fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF461,97 kB