FI-Block Alarm P250 4P 100A Idn adj HBT100L
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterpositionlinks
-
Polanzahl4 P
-
MontageartMontageplatte
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 / 415 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6 kV
-
Bemessungsfehlerstrom30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Nennstrom100 A
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)3 kA
-
Frequenz50 bis 60 Hz
-
FehlauslöseschutzJa
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter35 / 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter35 / 185 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter35 / 185 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter35 / 150 mm²
-
Bemessungsfehlerstrom einstellbarJa
-
Verzögerungszeit einstellbarJa
-
Differenzialschutzverzögerung0 / 60 / 150 / 300 / 500 / 1000 ms
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP4X
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Höhe über N.N.2000 m
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild HBT100L
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für HBT100L
PDF11 MB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für HBT100L
PDF42 MBInstallationshandbuch für HBT100L
PDF48 MBInstallationshandbuch für HBT100L
PDF39 MBInstallationshandbuch für HBT100L
PDF39 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für HBT100L
PDF419 KBEU-Konformitätserklärung für HBT100L
PDF434 KBEU-Konformitätserklärung für HBT100L
Declaration
PDF128 KBEU-Konformitätserklärung für HBT100L
Declaration
PDF805 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für HBT100L
PDF425 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für HBT100L
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für HBT100L
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com