The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
  • mini gamma Aufputz­ver­teiler
  • GZ106M
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Beschriftungsstreifen für Miniverteiler, gamma, 6 Modul GZ106M

EAN-Nr.
3250613060916
E-nr.
822 911 224
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
 2.20 CHF
/ Stück *
 2.20 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Beschriftungsstreifen für Miniverteiler, gamma, 6 Modul

GZ106M

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GD106N

    Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

     17.35 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    131 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration GZ106M
PDF
Hager RoHS Report GZ106M
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GZ106M | Hager Schweiz

    Produktbild GZ106M

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GZ106M | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt GZ106M

    Beschriftungsstreifen für Miniverteiler, gamma, 6 Modul

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    GZ04E - Erdungsklemme Hager gamma 4-fach grün
    GZ04E
    PE Klemme mit 4 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, grün-gelb
    Preis*
     4.00 CHF
    / Stück *
     4.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    GZ04N - Neutralleiterklemme Hager gamma 4-fach blau
    GZ04N
    N Klemme mit 4 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, blau
    Preis*
     4.40 CHF
    / Stück *
     4.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    GZ07E - Erdungsklemme Hager gamma 7-fach grün
    GZ07E
    PE Klemme mit 7 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, grün-gelb
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    GZ07N - Neutralleiterklemme Hager gamma 7-fach blau
    GZ07N
    N Klemme mit 7 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, blau
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 5
    GD110N - AP-Verteiler Hager mini gamma 1-reihig 10TE IP30 218×180×82mm
    GD110N
    Miniverteiler, gamma, 10 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
    Preis*
     30.05 CHF
    / Stück *
     30.05 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group