The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
  • Feld­ver­teiler Unter­putz
  • FZ162FM2
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Blendrahmen mit Tür Hager univers 603×1003×13mm IP30 reinweiss für FW62U FZ162FM2

Blendrahmen mit Tür Hager univers, Breite 603 mm, Höhe 1003 mm, Tiefe 13 mm, Schutzart IP30, Farbe reinweiss, für FW62U
EAN-Nr.
7611912539644
E-nr.
822 860 204
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
 317.00 CHF
/ Stück *
 317.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blendrahmen mit Tür Hager univers 603×1003×13mm IP30 reinweiss für FW62U

FZ162FM2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FWU62L

    Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

     304.00 CHF  / Stück*
  • FWU62K

    Feldverteiler UP 72PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT 957x565x115mm

     857.00 CHF  / Stück*
  • FWU62S1

    Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:957x565x115mm

     675.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1003 mm
  • Breite
    603 mm
  • Tiefe
    13 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiss
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FZ162FM2
PDF
Hager RoHS Report FZ162FM2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ162FM2 | Hager Schweiz

    Produktbild FZ162FM2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ162FM2 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FZ162FM2

    Blendrahmen mit Multimedia Tür RAL9010 für FW62U.., Höhe 12mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Schweiz

    Montageanleitung International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Schweiz

    Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

    Montageanleitung International 2021-12-08

    PDF
    11,44 MB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Schweiz

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Schweiz

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FZ106N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP52 800×550mm
    FZ106N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    Preis*
     192.00 CHF
    / Stück *
     192.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    FZ104N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP42 650×550mm
    FZ104N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    Preis*
     164.50 CHF
    / Stück *
     164.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    FZ102N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP72 1100×550mm
    FZ102N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    Preis*
     256.00 CHF
    / Stück *
     256.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FZ791N - Lackstift Hager univers 9ml reinweiss RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis*
     19.10 CHF
    / Stück *
     19.10 CHF
    / Stück *
  • 5
    FZ276 - Hohlwandanker Hager FZ276 Media 4 Stück
    FZ276
    Hohlwandset, 4-teilig, für Feldverteiler Unterputz
    Preis*
     16.80 CHF
    / Stück *
     16.80 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group