The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FZ021FM2
    Tür rechts Hager univers, Breite 269 mm, Höhe 1069 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP30, Farbe weiss
    EAN-Nr.
    3250611004479
    E-nr.
    822 993 444
    VPE
    1 Stück

    Tür rechts Hager univers 269×1069×12mm IP30 weiss FZ021FM2

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür rechts Hager univers 269×1069×12mm IP30 weiss

    FZ021FM2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • FZ451

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm

      CHF 27.75  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / Stück*
    • FZ531

      Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

      CHF 140.00  / Stück*
    • FZ533

      Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

      CHF 175.50  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      CHF 125.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1069 mm
    • Breite
      269 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP3X
    • Schlies­sungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FZ021FM2
    PDF
    RoHS report FZ021FM2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ021FM2 | Hager Schweiz

      Produktbild FZ021FM2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ021FM2 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ021FM2

      Tür,univers, rechts Media geschlossen 90SL RAL 9010, für Schrank IP43 1100x300mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Schweiz

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group