The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FZ014NV
    Tür rechts geschlitzt Hager univers, Breite 519 mm, Höhe 919 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP3X, Farbe weiss, für FW62..
    EAN-Nr.
    3250612777358
    E-nr.
    822 960 054
    VPE
    1 Stück

    Tür rechts geschlitzt Hager univers 519×919×12mm IP3X weiss FZ014NV

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür rechts geschlitzt Hager univers 519×919×12mm IP3X weiss

    FZ014NV

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 14 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • Plan­ta­sche
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      CHF 26.40  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      CHF 16.65  / Stück*
    • FZ451

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm

      CHF 27.75  / Stück*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

      CHF 12.25  / Stück*
    • FZ822N

      Schließung, univers, Vierkant7mm mit Plombierdeckel, f.Schrank IP44, mit 1 Schlüssel

      CHF 35.95  / Stück*
    • FZ836N

      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm

      CHF 104.50  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      CHF 125.00  / Stück*
    • FZ508N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr.E1242 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      CHF 72.80  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      CHF 93.80  / Stück*
    • FZ531

      Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

      CHF 140.00  / Stück*
    • FZ533

      Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

      CHF 175.50  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      CHF 125.00  / Stück*
    • FZ503CN

      Schließung, univers, Vierkantverschluß 6mm, mit 1 Schlüssel, IP44/54, Ausf.Schweiz

      CHF 13.80  / Stück*
    • FZ707

      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

      CHF 29.90  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      CHF 6.95  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      CHF 18.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      919 mm
    • Breite
      519 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP3X
    • Schlies­sungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ014NV
    PDF
    RoHS report FZ014NV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ014NV | Hager Schweiz

      Produktbild FZ014NV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ014NV | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ014NV

      Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 950x550mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

      Montageanleitung International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Schweiz

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group