The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FP82Q1S
    EAN-Nr.
    3250612671618
    E-nr.
    834 541 376
    VPE
    1 Stück

    Schrank, univers, QS, IP30/II, 1250x550x205mm, leer FP82Q1S

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schrank, univers, QS, IP30/II, 1250x550x205mm, leer

    FP82Q1S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (29)
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Basis-/­Ba­sisele­ment 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 3 Produkte verfügbar
    • Ther­mo­stat/Hy­gro­stat (Schalt­schrank) 1 Produkte verfügbar
    • Heiz­ele­ment für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Monta­geschiene 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • Basis-/­Ba­sisele­ment
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Ther­mo­stat/Hy­gro­stat (Schalt­schrank)
    • Heiz­ele­ment für Gehäuse
    • Monta­geschiene
    • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Plan­ta­sche
    • Monta­ge­zu­behör
    • Reini­gungs­mittel
    • Lack­stift
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / Stück*
    • FZ622N

      Sockel, univers, 200x550x205mm

      CHF 269.00  / Stück*
    • FZ612N

      Sockel, univers, 100x550x205mm

      CHF 178.00  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      CHF 19.95  / Stück*
    • FZ442B

      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm

      CHF 97.40  / Stück*
    • FZ737S

      Verbindungsset, univers, horizontal, für Schrank IP44/54, T 160/205mm

      CHF 46.35  / Stück*
    • FL258Z

      Thermostat für Heizgerät, quadro systems, FL252Z/FL253Z, 10A, 230V, AC

      CHF 40.50  / Stück*
    • FL252Z

      Schaltschrankheizgerät, quadro systems, 15W 230 Vac/Vcc

      CHF 93.80  / Stück*
    • UN08A

      Tragschienen, universN, 1200mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      CHF 34.00  / Stück*
    • UN06A

      Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      CHF 30.90  / Stück*
    • UN02A

      Tragschienen, universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      CHF 25.40  / Stück*
    • UZ01B4

      Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

      CHF 6.80  / Stück*
    • U842B

      Hutschiene, universZ, 35x248x7, 5mm, Stahl verzinkt

      CHF 5.35  / Stück*
    • FZ44N

      Endplatten-Set, rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-System

      CHF 26.50  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      CHF 26.50  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      CHF 14.30  / Stück*
    • FZ460N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      CHF 23.75  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      CHF 23.30  / Stück*
    • FZ468N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen

      CHF 23.75  / Stück*
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

      CHF 15.35  / Stück*
    • FZ365N

      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten

      CHF 17.25  / Stück*
    • UT82CN

      Abfangschiene, univers, 2feldig

      CHF 76.90  / Stück*
    • FZ707

      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

      CHF 29.90  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      CHF 6.95  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      CHF 18.45  / Stück*
    • UT90G

      Tragschienenbefestigung universN einfach

      CHF 4.40  / Stück*
    • FZ803B

      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen

      CHF 26.50  / Set*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      CHF 20.65  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1250 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlies­sungstyp
      Ohne Schloss
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      4
    • Anzahl Reihen
      8
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      250 A

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration FP82Q1S
    PDF
    Hager RoHS Report FP82Q1S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FP82Q1S | Hager Schweiz

      Produktbild FP82Q1S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FP82Q1S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FP82Q1S

      Schrank, univers, QS, IP30/II, 1250x550x205mm, leer

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      21,23 kB
      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      2,05 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
      Bild Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,43 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group