The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FL042BWL

Wandgehäuse 1000x800x300mm AISI316L FL042BWL

EAN-Nr.
3250612514069
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Wandgehäuse 1000x800x300mm AISI316L

FL042BWL

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1000 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    300 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1,50 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP66
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FL042BWL
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FL042BWL | Hager Schweiz

    Produktbild FL042BWL

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FL042BWL | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FL042BWL

    Wandgehäuse 1000x800x300mm AISI316L

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-10-06 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-10-06

    PDF
    1,32 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,23 MB
    Bild Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Bild Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,25 MB
    Bild Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,33 MB
    Bild Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,23 MB
    Bild Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Bild Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,24 MB
    Bild Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,32 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group