The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ETC463
    REG-Schütz Hager, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Kontakte als Schliesser 4, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, mit Tag-/Nachtfunktion, Breite in Teilungseinheiten 3
    EAN-Nr.
    3250612401420
    E-nr.
    507 404 630
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    E2
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    REG-Schütz Hager 230VAC 4 Schliesser 63A mit Tag-/Nachtfunktion 3TE ETC463

    Preis*
    CHF 167.50
    / Stück *
    CHF 167.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Schütz Hager 230VAC 4 Schliesser 63A mit Tag-/Nachtfunktion 3TE

    ETC463

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      CHF 30.65  / Stück*
    • ESC003

      Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite

      CHF 3.20  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      4S
    • Anzahl der Kontakte
      4
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      30000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      21,50 W
    • Anzugs­ver­brauch
      62,50 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      4
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager REACH declaration ETC463
    PDF
    Hager RoHS Report ETC463
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ETC463 | Hager Schweiz

      Produktbild ETC463

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ETC463 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ETC463

      Tag / Nacht Schütze , 63A,4S, 230V

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze | Hager Schweiz

      Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

      Tools & Software de-CH 2026-04-28

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ESC428S - REG-Schütz Hager 230VAC 3 Schliesser 1 Öffner 25A brummfrei 2TE
      ESC428S
      Installationsschütz brummfrei 25A 3Schließer und 1 Öffner 230V
      Preis*
      CHF 81.00
      / Stück *
      CHF 81.00
      / Stück *
    • 2
      ETC227 - REG-Schütz Hager 230VAC 1 Schliesser 1 Öffner 25A mit Tag-/Nachtfunktion 1TE
      ETC227
      Tag / Nacht Schütze , 25A, 1S+1Ö, 230V
      Preis*
      CHF 70.10
      / Stück *
      CHF 70.10
      / Stück *
    • 3
      ESC440S - REG-Schütz Hager 230VAC 4 Schliesser 0 Öffner 40A brummfrei 3TE
      ESC440S
      Installationsschütz brummfrei 40A 4 Schließer 230V
      Preis*
      CHF 122.50
      / Stück *
      CHF 122.50
      / Stück *
    • 4
      ERL218 - REG-Relais Hager 8…12VAC 1 Schliesser 1 Öffner 0 Wechsler 16A 230VAC 1TE
      ERL218
      Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 12V
      Preis*
      CHF 66.80
      / Stück *
      CHF 66.80
      / Stück *
    • 5
      ESC427S - REG-Schütz Hager 230VAC 2 Schliesser 2 Öffner 25A brummfrei 2TE
      ESC427S
      Brummfrei Schütze, 25A, 2S+2Ö, 230V
      Preis*
      CHF 81.00
      / Stück *
      CHF 81.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group