The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ETC225
    REG-Schütz Hager, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Kontakte als Schliesser 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Bemessungsbetriebsstrom 25 A, mit Tag-/Nachtfunktion, Breite in Teilungseinheiten 2
    EAN-Nr.
    3250612400768
    E-nr.
    507 402 250
    VPE
    12 St.
    Rabattgruppe
    E2
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    REG-Schütz Hager 230VAC 2 Schliesser 0 Öffner 25A mit Tag-/Nachtfunktion 2TE ETC225

    Preis*
    CHF 70.10
    / St. *
    CHF 70.10
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    REG-Schütz Hager 230VAC 2 Schliesser 0 Öffner 25A mit Tag-/Nachtfunktion 2TE

    ETC225

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 product.page.accessories.products-available
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 product.page.accessories.products-available
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / St.*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      CHF 30.65  / St.*
    • ESC001

      Plombierkappe für Schütze 1M

      CHF 2.05  / St.*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      2S
    • Anzahl der Kontakte
      2
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC3
      8,5 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      30000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      4 W
    • Anzugs­ver­brauch
      10,70 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,85 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Funk­ti­onen
    • Brumm­frei
      Nein
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager REACH declaration ETC225
    PDF
    Hager RoHS Report ETC225
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ETC225 | Hager Schweiz

      Produktbild ETC225

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ETC225 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ETC225

      Tag / Nacht Schütze , 25A,2S, 230V

      PDF
    • Dokumentationen

      Bild UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Schweiz

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Verkaufs-Tools

      Bild Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze | Hager Schweiz

      Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

      Tools & Software de-CH 2026-04-28

      URL
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ERC225 - REG-Schütz Hager ERC 230VAC 2 Schliesser 0 Öffner 25A 1TE
      ERC225
      Installationsrelais , 25A, 2S, 230V
      Preis*
      CHF 54.70
      / St. *
      CHF 54.70
      / St. *
    • 2
      ESC225 - REG-Schütz Hager ESC 230VAC 2 Schliesser 0 Öffner 25A 1TE
      ESC225
      InstallationsSchütze 25A 2S 230V
      Preis*
      CHF 48.15
      / St. *
      CHF 48.15
      / St. *
    • 3
      ERC226 - REG-Schütz Hager 230VAC 2 Öffner 25A 1TE
      ERC226
      Installationsrelais , 25A, 2Ö, 230V
      Preis*
      CHF 50.40
      / St. *
      CHF 50.40
      / St. *
    • 4
      ESC226 - REG-Schütz Hager 230VAC 0 Schliesser 2 Öffner 25A 1TE
      ESC226
      InstallationsSchütze 25A 2Ö 230V
      Preis*
      CHF 48.15
      / St. *
      CHF 48.15
      / St. *
    • 5
      ESD227 - REG-Schütz Hager 24VAC 1 Schliesser 1 Öffner 25A 1TE
      ESD227
      Schütze , 25A, 1S+1Ö, 24V
      Preis*
      CHF 50.40
      / St. *
      CHF 50.40
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group