The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ES110

Schütz mit 1 Schließer 230V AC 25A 1PLE ES110

EAN-Nr.
3250612391103
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Folgeprodukte:

ESC125

Schütz mit 1 Schließer 230V AC 25A 1PLE

ES110

  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Kontaktart
    1S
  • Anzahl der Kontakte
    1
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 10 mm²
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    20 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    250 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    250 - 250 V
  • Steu­er­span­nung AC
    230 - 230 V
  • Steu­er­span­nung DC
    0 - 0 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Gebrauch
  • Gebrauchs­ka­te­gorie
    AC-7a
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    100000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    30000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,05 W
  • Anzugs­ver­brauch
    15 VA
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    58 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    1
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ES110 | Hager Schweiz

    Produktbild ES110

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ES110 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ES110

    Schütz mit 1 Schließer 230V AC 25A 1PLE

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group