![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Elektronischer Treppenlichtzeitschalter EMS003
EAN-Nr.
3250612339914
E-nr.
533 041 004
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
CHF 73.60
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartDIN-Schiene
Ausführung
-
Anzahl Module1
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue195 / 230 / 253 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz50/60 Hz
Spannung
-
Steuerspannung AC230 V
-
Steuerspannungsart 1AC
-
Steuerspannungsart 2AC
-
Steuerspannung 1230V
Strom
-
Strombelastbarkeit bei AC116 A
-
Max. Strom (cos phi 0,6)16 A
-
max. Ruhestrom für Taster100 mA
-
Nennstrom16 A
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt64 mm
-
Länge64 mm
-
Breite installiertes Produkt17.5 mm
Leistung
-
Max. Leuchtstofflampenlast3600 VA
-
Leistungsaufnahme1 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2 W
-
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol3.3 W
-
Verlustleistung pro Spule0.25 W
Energieversorgung
-
Versorgungsspannung230 V
Leuchtstofflampen Steuerung
-
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)1000 VA
-
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)1000 W
Glühlampen Steuerung
-
Max. Glühlampenlast2300 W
Montage
-
MontageartDIN-Schiene (REG)
Anschluss
-
Kontaktart1S
Einstellungen
-
Ausschaltverzögerung30 s
Ausstattung
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Anzahl Schließerkontakte1
-
Anzahl Umschalter0
-
QuickConnectja
-
Nachschaltungnachschaltbar
Anwendungsfälle
-
Treppenlichtzeitschalter Ausführungelektronisch
Sicherheit
-
SchutzartIP20
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-10…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EMS003
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für EMS003
Declaration
PDF127 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EMS003
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für EMS003
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com