The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
    • Innen- und Aussen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EER501CH
    UP-Bewegungsmelder Hager
    EAN-Nr.
    7611919529143
    E-nr.
    535 143 100
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    E2
    • Decken­mon­tage

    UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1 EER501CH

    Preis*
     177.50 CHF
    / Stück *
     177.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1

    EER501CH

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      39 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP41
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager REACH declaration EER501CH
    PDF
    Hager RoHS report EER501CH
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EER501CH | Hager Schweiz

      Produktbild EER501CH

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EER501CH | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EER501CH

      Hager UP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-06-02

      PDF
      993,12 kB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-06-02

      PDF
      988,48 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EER501 - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off
      EER501
      Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø10m
      Preis*
       161.50 CHF
      / Stück *
       161.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      EED505 - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Korridor Dali
      EED505
      Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      Preis*
       259.00 CHF
      / Stück *
       259.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      EE815 - EB-Präsenzmelder 360° Hager ON/OFF
      EE815
      Präsenzmelder Einbau 360° On/Off
    • 4
      EED518 - AP-Bewegungsmelder Hager 360° Highbay Dali
      EED518
      Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m
      Preis*
       271.00 CHF
      / Stück *
       271.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      EER513 - AP-Bewegungsmelder Hager 360° 20m Ø On/Off
      EER513
      Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
      Preis*
       209.00 CHF
      / Stück *
       209.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group