The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler
    • ECR381D
    REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 3×400 V AC
    EAN-Nr.
    3250612230471
    E-nr.
    981 871 664
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    E2
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    REG-Energiezähler HA ECR381D 3P direkt 80A Modbus MID Import+Export 2T+8T ECR381D

    Preis*
    CHF 530.00
    / St. *
    CHF 530.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    REG-Energiezähler HA ECR381D 3P direkt 80A Modbus MID Import+Export 2T+8T

    ECR381D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • HTG485H

      Modbus-Kabel 25 m

      CHF 145.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      MODBUS
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Direk­t­an­schluss
    • Verbin­dungsart
      ModBus RS-485 3 Draht
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      33 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      33 - 33 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      DIN Schiene
    mecha­ni­sche Funk­ti­onen
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      160 - 480 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarifart
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      2 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration ECR381D
    PDF
    RoHS report ECR381D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECR381D | Hager Schweiz

      Produktbild ECR381D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ECR381D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ECR381D

      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Modbus table Summary V1 14 | Hager Schweiz

      Modbus table Summary V1 14

      Produktanhang International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Bild Produktanhang International 2024-04-22 | Hager Schweiz

      Produktanhang International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Bild Installer leaflet ECR381D | Hager Schweiz

      Installer leaflet ECR381D

      Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-08

      PDF
      2,80 MB
      Bild Installer leaflet ECR381D | Hager Schweiz

      Installer leaflet ECR381D

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,81 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SRR01605A - Stromwandler Hager SRR01605A SC1 160A/5A Klasse 1
      SRR01605A
      Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 143.50
      / St. *
      CHF 143.50
      / St. *
    • 2
      SM200 - Impulsausgang Hager für SM102E
      SM200
      Impulsausgang für SM102E
      Preis*
      CHF 103.50
      / St. *
      CHF 103.50
      / St. *
    • 3
      XVA630 - REG-Energiezähler 3LN direkt 80A Multitarif optisch Modbus 4TE D0
      XVA630
      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
    • 4
      ECR180T - REG-Energiezähler HA ECR180T 3×1P direkt 80A Modbus Import+Export 2T+8T
      ECR180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS
      Preis*
      CHF 523.00
      / St. *
      CHF 523.00
      / St. *
    • 5
      SRR01005A - Stromwandler Hager SRR01005A SC1 100A/5A Klasse 1
      SRR01005A
      Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 143.50
      / St. *
      CHF 143.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group