The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ADZ316C
    EAN-Nr.
    3250611020530
    E-nr.
    805 079 364
    VPE
    1 Stück

    FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 400V Char.B 16A 0.03A Typ A 6kA 4TE ADZ316C

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Folgeprodukte:

    ADZ316QC

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 400V Char.B 16A 0.03A Typ A 6kA 4TE

    ADZ316C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       14.55 CHF  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       18.65 CHF  / 10 Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1.45 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3x 1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      21,10 A
    • Nenn­strom bei -20°C
      20,70 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      20,30 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      19,90 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      19,40 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      19 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      18,50 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      18 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      17,50 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      17 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,50 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,70 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      15,50 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      15,20 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      15 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      14,70 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      14,40 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      14,10 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      13,90 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10,90 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 4 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration ADZ316C
    PDF
    Hager RoHS Report ADZ316C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADZ316C | Hager Schweiz

      Produktbild ADZ316C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADZ316C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ADZ316C

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA B-16A 30mA Typ A QC/BA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group