The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Nástěnné rozvadě­čové skříně
    • ZB015T
    EAN
    3250617622394
    Balení
    1 ks
    • Nástěnné rozvadě­čové skříně

    Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205 ZB015T

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205

    ZB015T

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (19)
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 4 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 4 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Základna / prvek základny
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Přípojni­cová spojka
    • Retu­šovací tyčinka
    • FZ803B

      Držáky pro vnější upevnění

      0,00 €  / *
    • FZ737B

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ466N

      Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • FZ518N

      Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • UZ009

      Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm

      0,00 €  / *
    • FZ615N

      Podstavec, univers, 100x1300x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ365N

      Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      1 300 mm
    • Hloubka
      205 mm
    • Tloušťka bočnice
      1 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      4stranný, Se štěr­binou
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      5
    • Počet otvorů v desce příruby
      10
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      2
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Dvou­křídlé dveře, asyme­t­rické
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      250 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration ZB015T
    PDF
    RoHS report ZB015T
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZB015T | Hager

      Obrázek produktu ZB015T

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZB015T | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZB015T

      Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-11-15 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Obrázek Instalační návod International 2013-11-25 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek MA uni. - f. FZ425, FZ426 | Hager

      MA uni. - f. FZ425, FZ426

      Instalační návod International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Instalační návod International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ZB011T - Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205
      ZB011T
      Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205
    • 2
      FR32S - Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x550x275
      FR32S
      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x550x275
    • 3
      FR34S - Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x1050x275
      FR34S
      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x1050x275
    • 4
      FR31S - Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x300x275
      FR31S
      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x300x275
    • 5
      FR51E - Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x300x275
      FR51E
      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x300x275

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.