Zásuvka reproduktorová MONO, bílá lesk WL3310
EAN
8694407001306
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 78 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyReproduktorový konektor
Materiál
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Vybavení
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WL3310
Zásuvka reproduktorová MONO, bílá lesk
PDF
Více dokumentace