Zásuvka datová 2x RJ cat.5e FTP, stříbrná mat WL2142
EAN
8694407003676
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma100 - 100 MHz
Materiál
-
BarvaStříbrná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
Nosná deska/nosný rámS nosným rámem
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace