Zásuvka datová 2x RJ cat.5e FTP, černá mat WL2143
EAN
8694407003683
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma100 - 100 MHz
Materiál
-
Barvačerná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více