The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ115N
  • Distri­buce energie

Distanční podpěra rámečku, VU60 VZ115N

EAN
3250616668188
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Distanční podpěra rámečku, VU60

VZ115N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VU60NE

    Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

    0,00 €  / *
  • VU60NC

    Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VH60NC

    Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VH60NE

    Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

    0,00 €  / *
  • VH602NWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VH603NWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU602WWH

    Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU603WWH

    Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU60NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

    0,00 €  / *
  • VU603NWH

    Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VH602WWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VH60NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    882 mm
  • Šířka
    350 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    5
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ115N
PDF
Hager RoHS report VZ115N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ115N | Hager

    Obrázek produktu VZ115N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ115N | Hager

    Hager Produktový list VZ115N

    Distanční podpěra rámečku, VU60

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    644,51 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VU60NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
    VU60NWB
    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
  • 2
    VZ503N - Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36
    VZ503N
    Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36
  • 3
    VU36NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
    VU36NWB
    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
  • 4
    VU48NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
    VU48NWB
    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
  • 5
    VZ538 - Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH36
    VZ538
    Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH36

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.