The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VS118TD
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka VS118TD

EAN
3250616593114
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka

VS118TD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 2 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Kryt kabe­lové vývodky 1 dostupné produkty
    • Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Dveře
    • Kryt kabe­lové vývodky
    • Kryt rozvaděče
    • Lišta DIN
    • Rych­lou­pínací uzávěr pro kryty skříní
    • Uzamykací systém
    • VZ708N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

      0,00 €  / *
    • VZ704N

      Držák šroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ788N

      Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *
    • VZ607N

      Plné dveře pro VF/VS118

      0,00 €  / *
    • VZ627N

      Transparentní dveře pro VF/VS118

      0,00 €  / *
    • VZ789N

      Krytky šroubů pro rozvodnici Golf VS / Cosmos VD

      0,00 €  / *
    • VZ667N

      Přístrojový kryt pro VS118

      0,00 €  / *
    • VZ792N

      Lišta DIN pro 18 Mod.

      0,00 €  / *
    • VZ862N

      Šrouby pro přístrojový kryt nástěnné rozvodnice (4 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      18
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      252 mm
    • Šířka
      390 mm
    • Hloubka
      99 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VS118TD
    PDF
    RoHS report VS118TD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VS118TD | Hager

      Obrázek produktu VS118TD

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VS118TD | Hager

      Hager Product data sheet VS118TD

      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      3,12 MB
    • Technické brožury

      Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-06-25 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ855N - Perforované plastové dveře pro golf VF/VS218, bílé
      VZ855N
      Perforované plastové dveře pro golf VF/VS218, bílé
    • 2
      VZ769N - Plastová vana pro VS318
      VZ769N
      Plastová vana pro VS318
    • 3
      VZ768N - Plastová vana pro VS218
      VZ768N
      Plastová vana pro VS218
    • 4
      VZ857N - Perforované plastové dveře pro golf VF/VS418, bílé
      VZ857N
      Perforované plastové dveře pro golf VF/VS418, bílé
    • 5
      VZ859N - Perforované plastové dveře pro golf VF/VS318, transparentní
      VZ859N
      Perforované plastové dveře pro golf VF/VS318, transparentní

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.