The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • VR10127011
    EAN
    4012002245095
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Víko podlahové krabice R10 round for 10 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá VR10127011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko podlahové krabice R10 round for 10 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    VR10127011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (6)
    Previous
    Previous
    GBVC300
    GBVC300
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBVC400
    GBVC400
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD200
    GTVD200
    Nosič modulů pro 2 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD300
    GTVD300
    Nosič modulů pro 3 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál 2 dostupné produkty
    • Násuvné prodlou­žení nosiče 1 dostupné produkty
    • Vložka z lepenky 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • GBVC300

      Držák CEE zásuvek

      0,00 €  / *
    • GBVC400

      Držák CEE zásuvek

      0,00 €  / *
    • GTVD200

      Nosič modulů pro 2 datové zásuvky

      0,00 €  / *
    • GTVD300

      Nosič modulů pro 3 datové zásuvky

      0,00 €  / *
    • GTVR300

      Nosič sada modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/R10/E09

      0,00 €  / *
    • GTVR400

      Nosič sada modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q16/Q12/R12/R10

      0,00 €  / *

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál
    • Násuvné prodlou­žení nosiče
    • Vložka z lepenky
    • FKA7011

      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý

      0,00 €  / *
    • FKA9005

      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

      0,00 €  / *
    • RLVR1030

      Snižovací kryt pro R10 postupně až 30 mm

      0,00 €  / *
    • VEDER10P1

      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm

      0,00 €  / *
    • VEDER10P2

      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • UDM3275R10

      Montážní rám, velikost 3, otvor R10, průměr 275 mm

      0,00 €  / *
    • BKSAR10

      Rozbočovací karbice BK pro otvor R10

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      84 mm
    • Vestavěný průměr
      275 mm
    • Vnější průměr
      294 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      12 mm
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Kovově šedá RAL 7011
    • Kód RAL
      7011
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      5 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      3 kN
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ne
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Texty
    • Vývod kabelů
      S kabe­lovým vývodem v krytu
    Vyba­vení
    • Počet vestavěných zařízení
      10
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP30
    Konfigu­race
    • Rozměry instalace (pod­lahové instalační systémy)
      R10

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VR10127011
    PDF
    RoHS report VR10127011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VR10127011 | Hager

      Obrázek produktu VR10127011

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VR10127011 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VR10127011

      Víko podlahové krabice R10 round for 10 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2026-11-11 | Hager

      Návod k použití International 2026-11-11

      PDF
      2,20 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2016-05-10 | Hager

      Instalační návod International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1,14 MB
    • Výkres produktu

      Obrázek Technical Drawing of VR1012 | Hager

      Technical Drawing of VR1012

      Výkres produktu International 2022-10-07

      PDF
      162,24 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VDDEQ06P2 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 2 mm
      VDDEQ06P2
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ12P1 - Lepenková vložka pro VDQ12, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ12P1
      Lepenková vložka pro VDQ12, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.