The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • VEQ1212E
    Přístrojové víko podlahové krabice čtvercové VEQ12 z nerezové oceli pro 12 přístrojů 45 x 45 mm. Určené do podlahových krabic pro suché místnosti se suchou údržbou pro osazení nosiči modulů s přístroji. Integrovaná upevňovací sada umožňuje instalaci do podlahových krabic, do betonové niky vytvořené polystyrenovou šablonou do podlahových kanálů tehalit.BK a dvojitých nebo dutých podlah. Určeno pro 12 mm podlahovou krytinu.
    EAN
    4012002247624
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Víko podlah. krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy, nerezová ocel VEQ1212E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko podlah. krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy, nerezová ocel

    VEQ1212E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBVC400
    GBVC400
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD300
    GTVD300
    Nosič modulů pro 3 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál 2 dostupné produkty
    • Násuvné prodlou­žení nosiče 1 dostupné produkty
    • Distri­buční boxy pro podlahové instalační systémy 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál
    • Násuvné prodlou­žení nosiče
    • Distri­buční boxy pro podlahové instalační systémy
    • FKA7011

      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý

      0,00 €  / *
    • FKA9005

      Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

      0,00 €  / *
    • RLV1230

      Snižovací kryt pro Q12/R12 postupně až 30 mm

      0,00 €  / *
    • UDBDQ12

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • BKA600800Q12

      Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12

      0,00 €  / *
    • BKA400800Q12

      Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro Q12

      0,00 €  / *
    • UDM3244Q12

      Montážní rám, velikost 3, otvor Q12, 244x244 mm

      0,00 €  / *
    • UDM2244Q12

      Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • BKSAQ12

      Rozbočovací karbice BK pro otvor Q12

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      84 mm
    • Vestavěná šířka
      244 mm
    • Vestavěná délka
      244 mm
    • Délka
      267 mm
    • Šířka
      267 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      12 mm
    Konfigu­race
    • Rozměry instalace (pod­lahové instalační systémy)
      Q12
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    • Povrch
      Pozin­kované
    • Barva
      Nerezová ocel
    Kryt, dveře
    • Mate­riál krytu
      Poly­amid (PA)
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      4 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      2,6 kN
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro montáž do betonu
      Ano
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ne
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Tvar
    • Tvar
      Čtver­cový
    Texty
    • Vývod kabelů
      S kabe­lovým vývodem v krytu
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      1
    • Počet instalova­telných zařízení FLF velikosti 1
      10
    Vyba­vení
    • Počet zásuvek SCHUKO
      12
    • Počet vestavěných zařízení
      12
    • Počet nosičů přís­torjů
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration VEQ1212E
    PDF
    RoHS report VEQ1212E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VEQ1212E | Hager

      Obrázek produktu VEQ1212E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VEQ1212E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VEQ1212E

      Víko podlah. krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy, nerezová ocel

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2016-05-10 | Hager

      Návod k použití International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2016-05-10 | Hager

      Instalační návod International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2024-07-16 | Hager

      DXF soubory International 2024-07-16

      DXF
      142,06 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      647,24 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Výkres produktu International 2024-02-27 | Hager

      Výkres produktu International 2024-02-27

      PDF
      46,39 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.