The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VA48B
    Plná oceloplechová dvírka pro nástennou rozvodnici volta VA36, bílé barvy RAL 9010. Se zapušteným zaklapávacím uzáverem. Produkt je navržen s důrazem na dlouhou životnost, bezpečnost a elegantní design. Hodí se pro moderní interiéry i profesionální instalace.
    EAN
    3250616410442
    Balení
    1 ks

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod. VA48B

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    VA48CN

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.

    VA48B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 3 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí lišta
    • Držák doku­mentů
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Jednopólové a více­pólové
    • Dveře
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý

      0,00 €  / *
    • S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ510N

      Vodorovná přepážka k rozvodnici volta VU/VH/VA

      0,00 €  / *
    • VZ455

      Přídavná N svorkovnice 1x4 k nástěn. rozvodnici Volta

      0,00 €  / *
    • VA48T

      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      20,50 W
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      48
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      96
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      640 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      96,50 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA48B
    PDF
    RoHS report VA48B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VA48B | Hager

      Obrázek produktu VA48B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VA48B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VA48B

      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-07-07 | Hager

      Instalační návod International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.