Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm UZ30T1
EAN
3250616365919
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 35 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška450 mm
-
Šířka60 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UZ30T1
Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-10-01
PDF1,60 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace