UD32M1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UD32M1

univers N-SD 450x500mm s perforovaným plechem pro telekomunikace

UD32M1

  • Distri­buce energie

univers N-SD 450x500mm s perforovaným plechem pro telekomunikace UD32M1

EAN
3250616143029
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
  • UZ01T1

    Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 1 pole

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ30T1

    Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    110 mm
Vyba­vení
  • Je uzavřený
    Ano
  • Montážní deska
    Ano
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UD32M1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UD32M1 (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek UD32M1 | Hager

    Obrázek produktu UD32M1

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung | Hager

    Montageanleitung

    Instalační příručka International 2022-07-20

    PDF
    866,88 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ZU11 - SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
    ZU11
    SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
  • 2
    ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    ZU21A
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
  • 3
    U961N - univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
    U961N
    univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
  • 4
    U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
    U96N
    univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
  • 5
    U97N - univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
    U97N
    univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.