Montážní panel univers 1800x1250 UZ25MP
EAN
3250616367289
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 54 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 800 mm
-
Šířka1 250 mm
-
Hloubka30 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UZ25MP
Montážní panel univers 1800x1250
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2019-01-21
PDF1,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Více dokumentace