UC42MG | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
            • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
            • UC42MG
            UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
            UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.

            univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.

            UC42MG

            UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
            UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
            • Distri­buce energie

            univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod. UC42MG

            EAN
            3250616370234
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Ozna­čovací mate­riál 2 dostupné produkty
            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
            • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
            • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Ozna­čovací mate­riál
            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
            • Montážní příslu­šen­ství
            • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
            • UZ005

              Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ006

              Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ913

              Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ01V1

              Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ01V2

              Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ25V1

              Kabelová spona, velká (20 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ25V2

              Kabelová spona, malá (20 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT50C

              Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ50A1

              Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ52A1

              Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              600 mm
            • Šířka
              500 mm
            • Hloubka
              100 mm
            Vyba­vení
            • Počet řad v rozvaděči
              4
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              96
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­styren (PS)
            • Kód RAL
              9010

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration UC42MG (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC42MG (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek UC42MG | Hager

              Obrázek produktu UC42MG

            • Instalační příručka

              Obrázek Montageanleitung BS MG | Hager

              Montageanleitung BS MG

              Instalační příručka International 2010-07-28

              PDF
              349,79 kB
              Obrázek Montageanleitung UC**MG | Hager

              Montageanleitung UC**MG

              Instalační příručka International 2011-02-10

              PDF
              356,34 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Více dokumentace

            Náhradní díl

            Zobrazit více

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              UC11MG - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
              UC11MG
              univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
            • 2
              UC11RK - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
              UC11RK
              univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
            • 3
              UC12MG - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
              UC12MG
              univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
            • 4
              UC12RK - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
              UC12RK
              univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
            • 5
              UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
              UC13MG
              univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.