The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UC43TR7
    EAN
    3250616370531
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A UC43TR7

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A

    UC43TR7

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • UZ01Z6

      Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      600 mm
    • Šířka
      750 mm
    • Hloubka
      200 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      1 600 A
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UC43TR7
    PDF
    Hager RoHS report UC43TR7
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC43TR7 | Hager

      Obrázek produktu UC43TR7

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UC43TR7 | Hager

      Hager Product data sheet UC43TR7

      univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung BS UC4xTR7 | Hager

      Montageanleitung BS UC4xTR7

      Instalační příručka International 2010-10-29

      PDF
      641,31 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC21ST0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
      UC21ST0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
    • 2
      UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
      UC13MG
      univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    • 3
      UC23MG - univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
      UC23MG
      univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
    • 4
      UC33MG - univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
      UC33MG
      univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
    • 5
      UC31ST1 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
      UC31ST1
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.