UC22MG | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UC22MG
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.

univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.

UC22MG

UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
UC22MG - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.
  • Distri­buce energie

univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod. UC22MG

EAN
3250616370210
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ozna­čovací mate­riál 2 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Ozna­čovací mate­riál
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
  • UZ005

    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ006

    Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ913

    Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ01V1

    Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ01V2

    Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ25V1

    Kabelová spona, velká (20 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ25V2

    Kabelová spona, malá (20 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UT50C

    Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ50A1

    Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ52A1

    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    300 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    100 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    48
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UC22MG (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC22MG (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek UC22MG | Hager

    Obrázek produktu UC22MG

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung BS MG | Hager

    Montageanleitung BS MG

    Instalační příručka International 2010-07-28

    PDF
    349,79 kB
    Obrázek Montageanleitung UC**MG | Hager

    Montageanleitung UC**MG

    Instalační příručka International 2011-02-10

    PDF
    356,34 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC11MG - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
    UC11MG
    univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
  • 2
    UC11RK - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
    UC11RK
    univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
  • 3
    UC12MG - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
    UC12MG
    univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
  • 4
    UC12RK - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
    UC12RK
    univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
  • 5
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.