The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UC21MG
    EAN
    3250616370173
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    univers N 1600 A-SD 300x250mm pro modulové přístroje 2x12mod. UC21MG

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 300x250mm pro modulové přístroje 2x12mod.

    UC21MG

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
    • Ozna­čovací mate­riál 2 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Ozna­čovací mate­riál
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • UZ51A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *
    • UZ005

      Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

      0,00 €  / *
    • UZ006

      Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Kabelová spona, velká (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V2

      Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ913

      Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      100 mm
    • Počet jednotek
      24
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      24
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    • Kód RAL
      9010
    • Barva produktu
      Bílá
    Pouze pro interní použití
    • Počet výškových stupňů 75 mm na rozvaděč
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC21MG
    PDF
    RoHS report UC21MG
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC21MG | Hager

      Obrázek produktu UC21MG

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UC21MG | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UC21MG

      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro modulové přístroje 2x12mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung BS MG | Hager

      Montageanleitung BS MG

      Instalační příručka International 2010-07-28

      PDF
      349,79 kB
      Obrázek Montageanleitung UC**MG | Hager

      Montageanleitung UC**MG

      Instalační příručka International 2011-02-10

      PDF
      356,34 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC32TR3 - univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonnové vypínače HA 630A
      UC32TR3
      univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonnové vypínače HA 630A
    • 2
      UC31SU2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
      UC31SU2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
    • 3
      UC21TR0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
      UC21TR0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
    • 4
      UC21TR2 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
      UC21TR2
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
    • 5
      UC43TR7 - univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A
      UC43TR7
      univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.