The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Měření energie
    • TXE773
    EAN
    3250616057739
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Měření energie

    KNX, easy pulzní prána, 3 kanály, IP44 TXE773

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX, easy pulzní prána, 3 kanály, IP44

    TXE773

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Vstupní napětí
      30 - 30 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      3
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      6 mA
    Rozměry
    • Šířka
      85 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 55 °C
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Elek­trická měření, Měření objemu
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXE773
    PDF
    RoHS report TXE773
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXE773 | Hager

      Obrázek produktu TXE773

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXE773 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXE773

      KNX, easy pulzní prána, 3 kanály, IP44

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXE773 | Hager

      ETS Database for TXE773

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      95,26 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description TXE771-TXE773 | Hager

      Application description TXE771-TXE773

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-12-03 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      TXF121 - KNX modul pro elektroměry Hager
      TXF121
      KNX modul pro elektroměry Hager
    • 2
      TE332 -
      TE332
    • 3
      EK028 - Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy
      EK028
      Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy
    • 4
      TXE771 - KNX, easy  pulzní prána, 1 kanál, IP44
      TXE771
      KNX, easy pulzní prána, 1 kanál, IP44

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.