The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Měření energie
    • TE332
    EAN
    3250615853318
    Balení
    1 ks
    • Měření energie

    TE332

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    TE332

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem Powernet
      Ne
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      15 mA
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Texty
    • Svorka
      S připo­jovací svorkou pro snímač venkovní teploty, S připo­jovací svorkou pro vzdá­lený komu­ni­kační vstup (pouze pro Fran­cii), S připo­jovací svorkou pro tarifní vstup (HT/NT), Se svor­kami pro připo­jení k síti, Se 2 připo­jova­cími svor­kami refe­renčních fází pro kanál čítače 2 a 3, 3x připo­jovací svorka pro prou­dové trans­for­má­tory

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TE332
    PDF
    RoHS report TE332
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TE332 | Hager

      Obrázek produktu TE332

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TE332 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TE332

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TE331 | Hager

      ETS Database for TE331

      Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description TE331 | Hager

      Application description TE331

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
    • Popis funkce

      Obrázek Application description TE331 | Hager

      Application description TE331

      Popis funkce en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Obrázek Application description TE331 | Hager

      Application description TE331

      Popis funkce en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      124,81 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      TXF121 - KNX modul pro elektroměry Hager
      TXF121
      KNX modul pro elektroměry Hager
    • 2
      TXE773 - KNX, easy  pulzní prána, 3 kanály, IP44
      TXE773
      KNX, easy pulzní prána, 3 kanály, IP44
    • 3
      EK028 - Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy
      EK028
      Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy
    • 4
      TXE771 - KNX, easy  pulzní prána, 1 kanál, IP44
      TXE771
      KNX, easy pulzní prána, 1 kanál, IP44

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.