Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy EK028
EAN
3250612310289
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Specifické identifikační atributy pro ochranu
-
Typ filtru produktuOchranný proudový měnič
Funkce
-
Třída přesnosti1
Výkon
-
Výkon0
Rozměry
-
Průměr otvoru15 mm
-
Výška otvoru14,60 mm
-
Šířka otvoru14,60 mm
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - +70 °C
Elektrický proud
-
Maximální intenzita pro primární90 A
-
Maximální intenzita sekundárního48 mA
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EK028
Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-08-26
PDF98,65 kB
Více dokumentace