The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
    • TG025
    EAN
    13250615870251
    Balení
    50 ks
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov

    KNX sběrnicová svorka 2-pólová TG025

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX sběrnicová svorka 2-pólová

    TG025

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TG025
    PDF
    RoHS report TG025
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TG025 | Hager

      Obrázek produktu TG025

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TG025 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TG025

      KNX sběrnicová svorka 2-pólová

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-07-06 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-07-06

      PDF
      315,23 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EK090 - Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m
      EK090
      Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m
    • 2
      WDN9031 - Čidlo teploty (33 kΩ)
      WDN9031
      Čidlo teploty (33 kΩ)
    • 3
      TGM600E - Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
      TGM600E
      Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    • 4
      TGM616D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
      TGM616D
      Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
    • 5
      EK088 - Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx
      EK088
      Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.