SVN121 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
  • SVN121
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
SBN225 - Vypínač 2 pól. 25A
SBN225
Vypínač 2 pól. 25A
2
SBN390 - Vypínač 3 pól. 100A
SBN390
Vypínač 3 pól. 100A
3
SVN441 - Tlačítko 2R, 16A s kontrolkou zelenou, 230V
SVN441
Tlačítko 2R, 16A s kontrolkou zelenou, 230V
4
SVN371 - Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1S-červené, 16A, 230V
SVN371
Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1S-červené, 16A, 230V
5
SVN422 - Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V
SVN422
Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V

Kontrolka LED zelená, 230 V AC

SVN121

  • Modulární přístroje na DIN lištu

Kontrolka LED zelená, 230 V AC SVN121

EAN
3250615721600
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    250 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 50 °C
  • Teplota skla­du/trans­portu
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.75 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    0.75 - 10 mm²
  • Typ patice svítidla
    Nastavi­telný
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,80 W
  • Výkon na nabí­jecí bod
    0
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    62 mm
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    LED
Mate­riál
  • Barva
    Zelená
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration SVN121 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SVN121 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek SVN121 | Hager

    Obrázek produktu SVN121

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SBB116 - Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-16A
    SBB116
    Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-16A
  • 2
    SBB125 - Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A
    SBB125
    Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A
  • 3
    SBB132 - Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-32A
    SBB132
    Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-32A
  • 4
    SBB216 - Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-16A
    SBB216
    Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-16A
  • 5
    SBB225 - Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A
    SBB225
    Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.