The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPA801Z
    Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1 + T2, 3+1-pólový pro montáž na přípojnice, Iimp 12,5/50 kA (10/350). Určen pro instalaci na přípojnice 12 x 5/10 s roztečí 40 mm. Doporučené předjištění max. 160 A. Ideální pro použití v zařízeních, která vyžadují robustní ochranu proti přímým a nepřímým úderům blesku v sítích TN-S/TT.
    EAN
    3250615515018
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), 160A, (3+1) na sběrnice SPA801Z

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), 160A, (3+1) na sběrnice

    SPA801Z

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro napá­jecí systémy s přepě­ťovou ochranou 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro napá­jecí systémy s přepě­ťovou ochranou
    • SPA078R

      Pomocný kontakt pro svodiče bleskových proudů SPA70xZ/SPA80xZ, 1P 0, 5 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Bez unika­jí­cího proudu
      Ne
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      160 A
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-S, TT
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přípojnice, Šrou­bová svorka
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1,50
    Napětí
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
      255 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      211 mm
    • Šířka
      26,70 mm
    • Hloubka
      89 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou
      Ano
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1, T2, T3
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,50 - 2,50 Nm
    • Montáž
      Přípojnice
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      2,5 - 50,0 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20C
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
    PDF
    341,99 kB
    REACH declaration SPA801Z
    PDF
    RoHS report SPA801Z
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SPA801Z | Hager

      Obrázek produktu SPA801Z

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPA801Z | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPA801Z

      Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), 160A, (3+1) na sběrnice

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2020-09-23 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2020-09-23

      PDF
      905,16 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2023-08-21 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-08-21

      PDF
      867,25 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      354,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPA090 - Výměnný modul L-N(PEN) pro SPA9x, 12,5 kA
      SPA090
      Výměnný modul L-N(PEN) pro SPA9x, 12, 5 kA
    • 2
      SPA700Z - Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/22,5 kA (10/350), 3P na sběrnice
      SPA700Z
      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7, 5/22, 5 kA (10/350), 3P na sběrnice
    • 3
      SPA090N - Výměnný modul N-PE pro SPA9x, 50 kA
      SPA090N
      Výměnný modul N-PE pro SPA9x, 50 kA
    • 4
      SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
      SPB315
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    • 5
      SPA931 - Kombinovaný svodic prepetí (MOV) T1+T2, Iimp 12, 5/50 kA (10/350), (3+1) se sig.
      SPA931
      Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12, 5/50 kA (10/350), (3+1) se sig.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.