Vestavná zásuvka 230 V SN216
EAN
3250615642165
Balení
4 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška75 mm
-
Šířka44 mm
-
Hloubka66 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka zástrčky
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN, Montážní deska
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyFrancouzská norma NF
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list SN216
Vestavná zásuvka 230 V
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF103,73 kB
Více dokumentace