The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla
  • ST313
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC) ST313

EAN
3250615703132
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)

ST313

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Výstupní napětí
    12 - 24 V
  • Výstupní napětí 2
    24 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Jmenovité izolační napětí
    4 000 V
Výkon
  • Příkon VA
    16 VA
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    58 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Ochrana proti teplotě
    Ano
Vyba­vení
  • Je zajiš­těno proti zkratu
    Ano
  • Spínač/vypínač
    Ne
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    4 mm²
  • Průřez plného vodiče
    6 mm²

Ke stažení

  • Obrázek ST313 | Hager

    Obrázek produktu ST313

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ST313 | Hager

    Hager Produktový list ST313

    Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_transformers.pdf

    Technical data sheet including specification for transformers.

    PDF
    62,03 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SN216 - Vestavná zásuvka 230 V
    SN216
    Vestavná zásuvka 230 V
  • 2
    ST301 - Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)
    ST301
    Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0, 5A 12V- 0, 33A (AC)
  • 3
    ST303 - Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0,67A (AC)
    ST303
    Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0, 67A (AC)
  • 4
    ST305 - Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)
    ST305
    Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1, 33A (AC)
  • 5
    ST309 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,67A (AC)
    ST309
    Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 67A (AC)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.