The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla
    • ST312
    EAN
    3250615703125
    Balení
    1 ks
    • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla

    Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC) ST312

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC)

    ST312

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Výstupní napětí
      12 - 24 V
    • Výstupní napětí 2
      24 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    Výkon
    • Příkon (VA)
      25 VA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      58 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Ochrana proti teplotě
      Ano
    Vyba­vení
    • Je zajiš­těno proti zkratu
      Ano
    • Spínač/vypínač
      Ne
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST312
    PDF
    RoHS report ST312
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ST312 | Hager

      Obrázek produktu ST312

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ST312 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ST312

      Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC)

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SN016 - Zásuvka SCHUKO
      SN016
      Zásuvka SCHUKO
    • 2
      ST314 - Bezpečnostní transformátor 230V/12V-3, 33A, 24V-1, 67A (AC)
      ST314
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-3, 33A, 24V-1, 67A (AC)
    • 3
      ST315 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-5,25A, 24V-2,63A (AC)
      ST315
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-5, 25A, 24V-2, 63A (AC)
    • 4
      ST301 - Zvonkový transformátor 230V/8V- 0, 5A, 12V- 0, 33A (AC)
      ST301
      Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0, 5A 12V- 0, 33A (AC)
    • 5
      ST313 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)
      ST313
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 33A, 24V- 0, 67A (AC)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.