The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla
    • ST305
    EAN
    3250615703057
    Balení
    1 ks
    • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla

    Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC) ST305

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)

    ST305

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Výstupní napětí
      8 - 12 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Výstupní napětí 2
      12 V
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Výkon
    • Příkon VA
      16 VA
    • Výkon
      16 VA
    • Spotře­bovaný výkon ve W
      16 W
    Rozměry
    • Výška
      111 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Ochrana proti teplotě
      Ano
    Vyba­vení
    • Je zajiš­těno proti zkratu
      Ano
    • Spínač/vypínač
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 35 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Elek­trický proud
    • Intenzita výstupu 1
      2 A
    • Intenzita výstupu 2
      1,33 A
    • Maxi­mální intenzita sekun­dárního
      2 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      6
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano

    Ke stažení

    • Obrázek ST305 | Hager

      Obrázek produktu ST305

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ST305 | Hager

      Hager Product data sheet ST305

      Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)

      PDF
    • Produktový list

      Obrázek UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SN023 - Zásuvka T23 pro Švýcarsko
      SN023
      Zásuvka T23 pro Švýcarsko
    • 2
      ST315 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-5,25A, 24V-2,63A (AC)
      ST315
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-5, 25A, 24V-2, 63A (AC)
    • 3
      ST301 - Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)
      ST301
      Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0, 5A 12V- 0, 33A (AC)
    • 4
      ST313 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)
      ST313
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 33A, 24V- 0, 67A (AC)
    • 5
      ST312 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC)
      ST312
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-2, 08A, 24V-1, 04A (AC)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.